Conector de empotrar RST20I3F B2 M90 L BR0
Número de artículo 96.033.2051.4
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 90°, M20, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Señal marrón
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
Número de pieza | 96.033.2051.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I3F B2 M90 L BR0 |
EAN | 4015573955042 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 204 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 3260 g |
Peso neto de una pieza | 31,75 g |
Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |