Device connector GST18I5L S1H SW
Numer produktu 92.054.0058.1
gesis® CLASSIC Device connector, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Liczba pól 5, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.054.0058.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I5L S1H SW |
EAN | 4015573454040 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 142 mm |
Wysokość opakowania | 83 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1370 g |
Waga netto pojedynczej części | 12,75 g |
Objętość opakowania | 4043 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |