Steckverbinder GST18I5S B1PZR1 SW
Artikelnr. 92.953.7053.1
gesis® CLASSIC Steckverbinder, mit Prüfabgriff, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 7 - 12 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.953.7053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I5S B1PZR1 SW |
EAN | 4049088336591 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1750 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30,66 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |