21149 BESTCHOICE

Konfektionierte Leitung GST18I5K1B- 15 10SW

Artikelnr. 92.257.1003.1

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer92.257.1003.1
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST18I5K1B- 15 10SW
EAN4015573587830
Bestelleinheit30 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt5905,02 g
Nettogewicht Einzelteil188,4 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge30 St

Eldas Nummer

157881658
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland