
Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 SW
Artikelnr. 92.954.3053.1
Steckverbinder GST18i5, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.954.3053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 SW |
EAN | 4015573538771 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 41,24 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |