Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.053.0058.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST18I5L B1H SW |
EAN | 4015573454033 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 343 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 142 mm |
Altezza imballata | 83 mm |
Peso lordo imballato | 1455 g |
Peso netto parte singola | 14,4 g |
Volume confezionato | 4043 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |