connexion de périphériques GST18I5L S1H PB02
Numéro d'article 92.054.0458.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.054.0458.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST18I5L S1H PB02 |
EAN | 4049088154263 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 142 mm |
hauteur emballée | 83 mm |
poids brut emballé | 1349 g |
poids net pièce unique | 12,75 g |
volume emballé | 4043 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |