19853

connecteur GST18I4S B1 ZR1 MSW

Numéro d'article 92.743.3053.1

gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 4, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact noir

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article92.743.3053.1
description de l'article connecteur GST18I4S B1 ZR1 MSW
EAN4015573915572
unité de commande50 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée205 mm
largeur emballée180 mm
hauteur emballée125 mm
poids brut emballé1325 g
poids net pièce unique25,2 g
volume emballé4612,5 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages50 pièce(s)

Eldas Number

157800228
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits