19853

Conector GST18I4S B1 ZR1 MSW

Número de artículo 92.743.3053.1

gesis® CLASSIC Conector, número de polos 4, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,5 - 12 mm, color de codificación Negro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza92.743.3053.1
Descripción de los artículos Conector GST18I4S B1 ZR1 MSW
EAN4015573915572
Unidad de embalaje50 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada205 mm
Anchura embalada180 mm
Altura embalada125 mm
Peso bruto embalado1325 g
Peso neto de una pieza25,2 g
Volumen de la caja de cartón4612,5 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje50 pieza(s)

Eldas Number

157800228
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others