Connettore da pannello GST18I3L S1V SW
Codice del prodotto 92.032.0058.1
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.032.0058.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST18I3L S1V SW |
EAN | 4015573454552 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 202 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 165 mm |
Altezza imballata | 56 mm |
Peso lordo imballato | 832 g |
Peso netto parte singola | 7,72 g |
Volume confezionato | 1866 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |