connexion de périphériques GST18I3L S1V SW
Numéro d'article 92.032.0058.1
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.032.0058.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST18I3L S1V SW |
EAN | 4015573454552 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 202 mm |
---|---|
largeur emballée | 165 mm |
hauteur emballée | 56 mm |
poids brut emballé | 832 g |
poids net pièce unique | 7,72 g |
volume emballé | 1866 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |