Conector de empotrar GST18I3L S1V GR01
Número de artículo 92.032.0158.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Gris Claro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.032.0158.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I3L S1V GR01 |
EAN | 4015573454576 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 202 mm |
---|---|
Anchura embalada | 165 mm |
Altura embalada | 56 mm |
Peso bruto embalado | 851 g |
Peso neto de una pieza | 7,81 g |
Volumen de la caja de cartón | 1866 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |