Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.731.3053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 MWS |
EAN | 4046998015714 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 251 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1013,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 19 g |
Volumen verpackt | 3031 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |