4568

Tilslutningsmodul FCS 6 5 SI SA M32

Vare nummer 75.250.0053.1

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

75.250.0053.1
Tilslutningsmodul FCS 6 5 SI SA M32
EAN4049088461026
Ordre enhed2 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

256 mm
160 mm
84 mm
1385 g
680 g
3441 ccm
pap
2 St

Eldas Number

157833008
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others