Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 70.710.4858.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector macho BAS STC 48 50 |
EAN | 4015573223837 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 185 mm |
---|---|
Anchura embalada | 166 mm |
Altura embalada | 68 mm |
Peso bruto embalado | 138,4 g |
Peso neto de una pieza | 126 g |
Volumen de la caja de cartón | 2088 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |