Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.543.7101.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 0,75-1 QMM AU |
EAN | 4015573677159 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,247 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |