Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.543.7102.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 0,75-1 QMM AG |
EAN | 4015573083028 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 265 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,25 g |
Volumen verpackt | 348 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |