Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.543.7121.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 0,75-1 QMM |
EAN | 4015573083035 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 80 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,246 g |
Volumen verpackt | 220 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 200 St |