Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.350.4835.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 48 M32 50 A2 |
EAN | 4015573625044 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 520,1 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |