Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.510.4853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz BAS STF 48 2,5 50 |
EAN | 4015573374935 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 158 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 215 g |
Nettogewicht Einzelteil | 202,8 g |
Volumen verpackt | 1941 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |