Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.050.1553.1 |
---|---|
Opis artykułu | Adapter dla płaskiego przewodu GST18I5A S1 F7 SW |
EAN | 4049088287046 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 820 g |
Waga netto pojedynczej części | 116,2 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
5 sztuk |
Eldas Number
150701109