19429

Schutzleiterklemme WT 4 D1/2 PE

Artikelnr. 58.504.9355.0

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer58.504.9355.0
Artikelbezeichnung Schutzleiterklemme WT 4 D1/2 PE
EAN4049088164095
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt318 mm
Breite verpackt125 mm
Höhe verpackt60 mm
Bruttogewicht verpackt1580 g
Nettogewicht Einzelteil15,1 g
Volumen verpackt2385 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge100 St

Eldas Nummer

158150266
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland