19429

Gennemgangsklemme WT 4 D1/2 PE

Vare nummer 58.504.9355.0

Jordklemme med skrue for montage på TS 35, nominel kvadrat: 4 mm², brede: 6 mm, farve: gul-grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

58.504.9355.0
Gennemgangsklemme WT 4 D1/2 PE
EAN4049088164095
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

318 mm
125 mm
60 mm
1580 g
15,1 g
2385 ccm
pap
100 St

Eldas Number

158150266
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others