Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.261.1827.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8 |
EAN | 4015573389113 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 59 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 145 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,72 g |
Volumen verpackt | 210 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |