Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.261.1227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 2 |
EAN | 4015573360730 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 16,78 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,654 g |
Volumen verpackt | 120 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
158900146