Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Array
X6.021.0153.0 | |
Stik RST20I2FXB2 ZR2 GL | |
EAN | 4049088010019 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85366990 |
Emballagens dimensioner
343 mm | |
204 mm | |
165 mm | |
3530 g | |
31,5 g | |
11546 ccm | |
pap | |
100 St |