19797

Stik RST20I2F B23ZASS L BR01

Vare nummer 96.021.0951.4

RST20i2 2-pol Stik hun med fjeder tilslutning. AS-i/20A 0,5-2,5mm² Kodefarve: grå1. Kapslingsklasse: IP69

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.021.0951.4
Stik RST20I2F B23ZASS L BR01
EAN4049088367311
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
4060 g
38,6 g
15720 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others