19982

连接器 GST18I3F B2 ZR1 RT03

物料号 92.933.0553.0

连接器GST18i3,3极,母头,弹簧连接,250V/16A,编码颜色:淡红,外壳颜色:黑

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号92.933.0553.0
文章描述 连接器 GST18I3F B2 ZR1 RT03
EAN4015573692817
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度204 mm
包装宽度178 mm
高度包装175 mm
包装毛重1340 g
单件净重24,19 g
容积包装6355 ccm
包装
50 一片

Eldas Number

157801478

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他