Geräteanschluss GST18I3L S1H PB04
Artikelnr. 92.034.0458.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.034.0458.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I3L S1H PB04 |
EAN | 4015573682245 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 203 mm |
---|---|
Breite verpackt | 154 mm |
Höhe verpackt | 51 mm |
Bruttogewicht verpackt | 844 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,81 g |
Volumen verpackt | 1594 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |