Steckverbinder GST18I3F B2 ZR1 MGR01
Artikelnr. 92.733.0153.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, vormontiert, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 7,8 - 10,3 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.733.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I3F B2 ZR1 MGR01 |
EAN | 4015573387324 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1317,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 26,136 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |