Cable plano PVC 7G4 SCHWARZ
Numer produktu 00.704.0504.1
Cable plano PODIS CON PVC 7G4; 450/750V; según UL 1277 TC-ER y cUR 20 A, 600 V; Amperaje IEC según VDE0298-4 tablas 5 y 6; cable flexible para instalación fija; color negro; Dimensiones W x H:G7 35 x 6 mm
Descontinuado - ¡Último pedido!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 00.704.0504.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable plano PVC 7G4 SCHWARZ |
EAN | 4049088399930 |
Unidad de embalaje | 1 m |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444995 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 440 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 m |