![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Bornes de doble piso WKFN 4 E/35 NGL
Número de artículo 56.704.7355.5
Borne de paso de doble piso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: rojo
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.704.7355.5 |
---|---|
Descripción de los artículos | Bornes de doble piso WKFN 4 E/35 NGL |
EAN | 4015573771451 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 376 mm |
---|---|
Anchura embalada | 156 mm |
Altura embalada | 83 mm |
Peso bruto embalado | 1770 g |
Peso neto de una pieza | 16,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 4868 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |