Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.312.9655.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abschlussplatte APFN 4 E/35 |
EAN | 4015573758452 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 56,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,2 g |
Volumen verpackt | 360 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |