assemblage de câbles GST18I5KS-SP15C 10PB02
Numéro d'article 92.357.1054.9
GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre avec point de test, longueur 1.0 m, 5 pôle, codification secteur 250 V + pas SELV, 16 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Cca
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.357.1054.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I5KS-SP15C 10PB02 |
EAN | 4049088421808 |
unité de commande | 30 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 5745 g |
poids net pièce unique | 180,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 30 pièce(s) |