Konfektionierte Leitung GST18I5KS-SP15C 10PB02
Numer produktu 92.357.1054.9
GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende mit Prüfabgriff, Länge 1,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Cca
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.357.1054.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KS-SP15C 10PB02 |
EAN | 4049088421808 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5745 g |
Nettogewicht Einzelteil | 180,5 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |