assemblage de câbles GST18I3KSBS 25 90GN07
Numéro d'article 92.298.9000.7
GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.0 m, 3 pôle, codification selon les exigences du client avec PE, 20 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Ec
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.298.9000.7 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3KSBS 25 90GN07 |
EAN | 4049088458903 |
unité de commande | 5 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7815 g |
poids net pièce unique | 1496 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 5 pièce(s) |