Cavo preconfezionato GST18I3KS-S 15 X15BR05
Codice del prodotto U2.232.1504.4
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 15 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Marrone
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | U2.232.1504.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3KS-S 15 X15BR05 |
EAN | 4049088318573 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8385 g |
Peso netto parte singola | 1610 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |