22648

Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 25W 20WS

Vare nummer 92.238.2010.2

GST18I3 3-pol Mellemkabel han/hun H05V2V2-F 2,5mm² Længde: 2M hvid

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.238.2010.2
Konfektioneret kabel GST18I3K1BS 25W 20WS
EAN4015573856066
Ordre enhed25 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

393 mm
343 mm
198 mm
9110 g
348,2 g
26690 ccm
pap
25 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others