19259

Cable de conexión GST18I3K1BS 25B 10SW

Número de artículo 92.238.1070.1

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr B2ca s1 d1 a1, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza92.238.1070.1
Descripción de los artículos Cable de conexión GST18I3K1BS 25B 10SW
EAN4049088407635
Unidad de embalaje50 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada393 mm
Anchura embalada343 mm
Altura embalada198 mm
Peso bruto embalado9815 g
Peso neto de una pieza188,2 g
Volumen de la caja de cartón26690 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje50 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others