Cable de conexión GST18I3K1BS 15R 99SW
Número de artículo G2.232.9960.1
GST18i3 cableado hembra - macho , longitud 9.9 m, 3 polos, 250 V, 16 A, color de codificación negro, color de capota negro, color del cable negro, sección 1.5 mm², tipo de cable RZ1 0,6/1kV, clase CPR: Eca
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | G2.232.9960.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1BS 15R 99SW |
EAN | 4015573945401 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 1125,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |