Gotowe przewody GST18I3K1BS 15E 15SW
Numer produktu 92.232.1520.1
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.232.1520.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1BS 15E 15SW |
EAN | 4015573713659 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 184,09 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |