22653

assemblage de câbles GST18I3K1B- 25R 30WS

Numéro d'article G2.238.3063.2

GST18i3 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 3.0 m, 3 pôle, codification secteur 250 V , 20 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble RZ1 0,6/1kV, classe de feu: Eca

plus disponible !


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'articleG2.238.3063.2
description de l'article assemblage de câbles GST18I3K1B- 25R 30WS
EAN4015573733985
unité de commande20 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée0 mm
largeur emballée0 mm
hauteur emballée0 mm
poids brut emballé0 g
poids net pièce unique501,4 g
volume emballé0 ccm
quantité d'emballages0 pièce(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits