Cable de conexión GST18I3K1B- 25 X14GR01
Número de artículo U2.238.1403.3
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 14 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Gris Claro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | U2.238.1403.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1B- 25 X14GR01 |
EAN | 4015573886018 |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 9464 g |
Peso neto de una pieza | 2283 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |