assemblage de câbles GST18I3K1B- 15C X19SW
Numéro d'article U2.232.1953.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 19 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
| numéro d'article | U2.232.1953.1 |
|---|---|
| description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1B- 15C X19SW |
| EAN | 4049088547881 |
| unité de commande | 4 pièce(s) |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 7120 g |
| poids net pièce unique | 1697 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 4 pièce(s) |
Retour à l'aperçu