assemblage de câbles GST18I3K1-S 25R 35WS
Numéro d'article G2.238.3564.2
GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 3.5 m, 3 pôle, codification secteur 250 V , 20 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble RZ1 0,6/1kV, classe de feu: Eca
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | G2.238.3564.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1-S 25R 35WS |
EAN | 4015573769939 |
unité de commande | 15 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 543,333 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |