电缆组件 GST18I3K1-S 15W 40GR01
物料号 92.232.4014.3
连接电缆,公头 - 裸线端,长度4m,GST18i3,3极,250V/16A,电缆类型:H05V2V2,PVC,90°C,截面积1.5mm²,颜色编码:砾灰,电缆颜色:黑
还没有!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 92.232.4014.3 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 GST18I3K1-S 15W 40GR01 |
EAN | 4015573854895 |
订货单位 | 25 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 g |
容积包装 | 0 ccm |