Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 15W 40GR01
Numer produktu 92.232.4014.3
Non ancora disponibile!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 92.232.4014.3 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 15W 40GR01 |
EAN | 4015573854895 |
Quantità per ordine | 25 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 0 g |
Volume confezionato | 0 ccm |