Cable de conexión GST18I3K1-S 10 20WS
Número de artículo 92.231.2004.2
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 10 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 2 m, sección nominal 1 mm², color de codificación Blanco
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.231.2004.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I3K1-S 10 20WS |
EAN | 4015573792821 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8806 g |
Peso neto de una pieza | 169,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |