connexion de périphériques GST18I4L B1H SW
Numéro d'article 92.043.0058.1
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 4, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
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
numéro d'article | 92.043.0058.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST18I4L B1H SW |
EAN | 4015573454019 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 322 mm |
---|---|
largeur emballée | 126 mm |
hauteur emballée | 65 mm |
poids brut emballé | 1169 g |
poids net pièce unique | 10,86 g |
volume emballé | 2637 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |