19873

Conector GST18I4F S2 ZR2 SW

Número de artículo 92.944.1053.1

gesis® CLASSIC Conector, número de polos 4, macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6,5 - 9 mm, color de codificación Negro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza92.944.1053.1
Descripción de los artículos Conector GST18I4F S2 ZR2 SW
EAN4015573612167
Unidad de embalaje50 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada343 mm
Anchura embalada204 mm
Altura embalada165 mm
Peso bruto embalado1790 g
Peso neto de una pieza31,307 g
Volumen de la caja de cartón11546 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje50 pieza(s)

Eldas Number

157800488

Aquí encontrará más información de este producto consultando el Print-Media de Wieland Electric

Vista Catálogo
Product compare
Referencia
Descripción
EAN
Unidad de Embalaje
Borrar todos los productos de la lista
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others